Socket
R20-23x27 / 7
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Obudowa
Średnica kołnierza | 25 mm |
---|
Mocowanie
Długość trzpień | 27 mm |
---|---|
Średnica trzpień | 23 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Socket |
---|---|
Statyczna nośność | 60 KG |
Waga całkowita | 0,01 KG |
nośność przy 3 km/h | 30 KG |
wysokość całkowita | 5,5 mm |