Socket
R20-18x36 / 11
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Wydajność
Odporność na korozję |
---|
Obudowa
Średnica kołnierza | 20 mm |
---|
Mocowanie
Typ mocowania | Gniazdo syntetyczne, okrągłe |
---|---|
Średnica trzpień | 18 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Socket |
---|---|
Typ produktu | Akcesorium |
nośność przy 3 km/h | 40 KG |
Statyczna nośność | 80 KG |
wysokość całkowita | 36 mm |
Waga całkowita | 0 KG |