Puretech
PVR160x40-Ø20
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Guma pełna pełny, czarny |
Łożysko | Łożysko walcowe |
Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 160 mm |
Szerokość bieżnia | 40 mm |
średnica otworu oś | 20 mm |
Długość piasta | 58 mm |
Szerokość koło | 40 mm |
Twardość bieżnia (A) | 80 Shore A |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Puretech |
---|---|
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 135 KG |
nośność przy 4 km/h | 135 KG |
Statyczna nośność | 270 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
Waga całkowita | 0,84 KG |