Puretech
PVO080x35-Ø12
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Puretech |
---|---|
Zastosowania | Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Sklep z artykułami żelaznymi |
Typ produktu | Koło |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 70 KG |
nośność przy 4 km/h | 70 KG |
Statyczna nośność | 140 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
Waga całkowita | 0,15 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Guma pełna pełny, czarny |
Łożysko | Łożysko ślizgowe |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 80 mm |
Szerokość bieżnia | 35 mm |
średnica otworu oś | 12,1 mm |
Długość piasta | 44,4 mm |
Twardość bieżnia (A) | 80 Shore A |