Puretech
PIR200x50-Ø20
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
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Guma pełna, nie brudzący śladów |
Łożysko | Łożysko walcowe |
Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 200 mm |
Szerokość bieżnia | 50 mm |
średnica otworu oś | 20 mm |
Długość piasta | 60 mm |
Szerokość koło | 50 mm |
Twardość bieżnia (A) | 80 Shore A |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Puretech |
---|---|
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 205 KG |
nośność przy 4 km/h | 205 KG |
Statyczna nośność | 410 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
Waga całkowita | 1,54 KG |