Puretech
DYK100x32-Ø8
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
Materiał ciała | Arkusze stalowe |
---|---|
materiał bieżni | Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie |
Łożysko | Łożysko stożkowe |
Kolor koło | pasywowany na niebiesko |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 100 mm |
Szerokość bieżnia | 32 mm |
średnica otworu oś | 8 mm |
Długość piasta | 36 mm |
Szerokość koło | 32 mm |
Twardość bieżnia (A) | 80 Shore A |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Puretech |
---|---|
Funkcje specjalne | Przewodzące prąd elektryczny |
Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
nośność przy 3 km/h | 80 KG |
Statyczna nośność | 160 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C |
Waga całkowita | 0,46 KG |