Omikron
9258STP300P65
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
Materiał | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie |
---|---|
kształt widelec | Proste |
Koło
Materiał ciała | Arkusze stalowe, ciężkie |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 300 mm |
Szerokość bieżnia | 100 mm |
Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 200 mm |
Szerokość płytki | 160 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 160 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 120 mm |
Średnica otworu płytki | 15 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Omikron |
---|---|
Typ produktu | Kółko stałe |
Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
nośność przy 3 km/h | 2600 KG |
nośność przy 4 km/h | 3120 KG |
nośność przy 6 km/h | 2600 KG |
Statyczna nośność | 5200 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 370 mm |
Waga całkowita | 31,15 KG |