Omikron twin
9958TOP250P65
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Omikron twin |
---|---|
Zastosowania | Aeronautyka, Rozwiązania dla transportu ciężkiego |
Typ produktu | Kółko stałe |
Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
nośność przy 3 km/h | 2640 KG |
nośność przy 4 km/h | 2640 KG |
nośność przy 6 km/h | 2200 KG |
Statyczna nośność | 5280 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -40 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C |
wysokość całkowita | 325 mm |
Szerokość całkowita | 192 mm |
Waga całkowita | 11,71 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie |
---|---|
kształt widelec | Obudowa na dwa Koło |
Kolor | Przezroczysta Wykończenie powierzchni, Przezroczysta Wykończenie powierzchni |
Średnica kopuły | 160 mm |
Koło
Materiał ciała | Poliamid, ciężki |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Natural white |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica koło | 250 mm |
Szerokość bieżnia | 50 mm |
Szerokość koło | 50 mm |
Twardość bieżnia (D) | 75 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 200 mm |
Szerokość płytki | 160 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 120 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 160 mm |
Średnica otworu płytki | 15 mm |