Omikron twin
9950FTP300P68
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
Materiał | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie |
---|---|
kształt widelec | Obudowa na dwa Koło |
łożysko obrotowe | Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem |
Kolor | Przezroczysta Wykończenie powierzchni, Przezroczysta Wykończenie powierzchni |
wysięg | 80 mm |
Promień obrotowy | 248 mm |
zasięg działania koła | 496 mm |
Średnica kopuły | 250 mm |
Koło
Materiał ciała | Odlewanie |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Żółty miód (RAL1005) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 300 mm |
Szerokość bieżnia | 80 mm |
Szerokość koło | 80 mm |
Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 270 mm |
Szerokość płytki | 250 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 210 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 230 mm |
Średnica otworu płytki | 17 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Omikron twin |
---|---|
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Standardowy | podobne normy EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
nośność przy 3 km/h | 4000 KG |
nośność przy 4 km/h | 4000 KG |
nośność przy 6 km/h | 4000 KG |
Statyczna nośność | 8000 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 415 mm |
Szerokość całkowita | 272 mm |
Waga całkowita | 66,91 KG |