Novatech
STP500x150-Ø50 HL160
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Novatech |
---|---|
Zastosowania | Aeronautyka, Autonomiczne roboty mobilne, Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Rozwiązania magazynowe, Sklep z artykułami żelaznymi |
Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
nośność przy 3 km/h | 5300 KG |
nośność przy 4 km/h | 6360 KG |
nośność przy 6 km/h | 5300 KG |
Statyczna nośność | 10600 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
Waga całkowita | 62,35 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Koło
Materiał ciała | Arkusze stalowe, ciężkie |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Żółty miód (RAL1005) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 500 mm |
Szerokość bieżnia | 150 mm |
średnica otworu oś | 50 mm |
Długość piasta | 160 mm |
Szerokość koło | 150 mm |
Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |