Novatech
FTP250x80-Ø25 HL92
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
Materiał ciała | Odlewanie |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Żółty miód (RAL1005) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 250 mm |
Szerokość bieżnia | 80 mm |
średnica otworu oś | 25 mm |
Długość piasta | 92 mm |
Szerokość koło | 80 mm |
Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Novatech |
---|---|
Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
nośność przy 3 km/h | 1800 KG |
nośność przy 4 km/h | 2160 KG |
nośność przy 6 km/h | 1800 KG |
Statyczna nośność | 3600 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
Waga całkowita | 9,31 KG |