Maxtech
XSC100x32-Ø8
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
Materiał ciała | Poliamid, przewodzący elektrycznie |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 100 mm |
Szerokość bieżnia | 32 mm |
średnica otworu oś | 8,3 mm |
Długość piasta | 36,5 mm |
Twardość bieżnia (D) | 40 Shore D |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Maxtech |
---|---|
Funkcje specjalne | Nierdzewne, Przewodzące prąd elektryczny |
Typ produktu | Koło |
Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
nośność przy 3 km/h | 150 KG |
Statyczna nośność | 300 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
Waga całkowita | 0,24 KG |