Maxtech
UAP100x32-Ø8
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Maxtech |
---|---|
Zastosowania | Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Profesjonalne wózki do utrzymania czystości, Sprzęt maszynowy i warsztatowy, Sterylizacja, Wózki sklepowe |
Typ produktu | Koło |
Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
nośność przy 3 km/h | 150 KG |
Statyczna nośność | 300 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
Waga całkowita | 0,23 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Koło
Materiał ciała | Poliamid |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 100 mm |
Szerokość bieżnia | 32 mm |
średnica otworu oś | 8,3 mm |
Długość piasta | 36,5 mm |
Twardość bieżnia (D) | 40 Shore D |