Lumina
AA25POI050L51-10
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Wydajność
Hałas ruchowy | Dobrze poruszający się hałas |
---|---|
Odejście | Dobra odporność na Ścieranie |
Odporność na korozję | Dobra odporność Odporność na korozję |
Wydajność rolki | Dobre zachowanie podczas pracy |
Wydajność rolek | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Skarga | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Polipropylen |
---|---|
Promień obrotowy | 62 mm |
Szerokość | 55 mm |
kształt widelec | Obudowa Koło podwójnego, zamknięta Obudowa |
wysięg | 20 mm |
zasięg działania koła | 124 mm |
łożysko obrotowe | Trzpień , obrotowy |
Koło
Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
---|---|
Materiał ciała | Polipropylen |
Szerokość bieżnia | 7 mm |
Szerokość koło | 7 mm |
Twardość bieżnia (D) | 65 Shore D |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
Średnica | 50 mm |
Średnica koło | 50 mm |
Mocowanie
Typ mocowania | Otwór nieprzelotowy do mocowania B10 |
---|---|
średnica otworu trzpień | 10 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Lumina |
---|---|
Standardowy | EN12528 – Kółka meblowe |
Statyczna nośność | 80 KG |
Szerokość całkowita | 55 mm |
Typ produktu | Kółko obrotowe z Hamulec koła |
Waga całkowita | 0,06 KG |
nośność przy 3 km/h | 40 KG |
wysokość całkowita | 56 mm |