Kappa
9688TOO150P63
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Kappa |
---|---|
Zastosowania | Aeronautyka, Motoryzacja, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Sklep z artykułami żelaznymi |
Typ produktu | Kółko stałe |
Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
nośność przy 3 km/h | 800 KG |
nośność przy 4 km/h | 960 KG |
nośność przy 6 km/h | 800 KG |
Statyczna nośność | 1600 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -40 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
wysokość całkowita | 200 mm |
Szerokość całkowita | 98 mm |
Waga całkowita | 2,97 KG |
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
Średnica kopuły | 96 mm |
Koło
Materiał ciała | Poliamid, ciężki |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko ślizgowe |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica koło | 150 mm |
Szerokość bieżnia | 50 mm |
Twardość bieżnia (D) | 75 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 135 mm |
Szerokość płytki | 110 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
Średnica otworu płytki | 11 mm |