Kappa
9688FTP125P63
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
Materiał | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane, Wzmacniane |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
Średnica kopuły | 96 mm |
Koło
Materiał ciała | Odlewanie |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Żółty miód (RAL1005) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 125 mm |
Szerokość bieżnia | 50 mm |
Szerokość koło | 50 mm |
Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 135 mm |
Szerokość płytki | 110 mm |
Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
Średnica otworu płytki | 11 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Kappa |
---|---|
Typ produktu | Kółko stałe |
Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
nośność przy 3 km/h | 550 KG |
nośność przy 4 km/h | 660 KG |
nośność przy 6 km/h | 550 KG |
Statyczna nośność | 1100 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 170 mm |
Szerokość całkowita | 98 mm |
Waga całkowita | 4,83 KG |