Kappa
9682ITP125P63 Flat
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Kappa |
---|---|
Zastosowania | Aeronautyka, Motoryzacja, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Sklep z artykułami żelaznymi |
Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 500 KG |
nośność przy 4 km/h | 500 KG |
nośność przy 6 km/h | 400 KG |
Statyczna nośność | 1000 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 170 mm |
Szerokość całkowita | 116 mm |
Waga całkowita | 3,93 KG |
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
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 48 mm |
Promień obrotowy | 112,5 mm |
zasięg działania koła | 225 mm |
Średnica kopuły | 111 mm |
Koło
Materiał ciała | Aluminium |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Żółty miód (RAL1005) |
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
Długość płytki | 135 mm |
Szerokość płytki | 110 mm |
Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
Średnica otworu płytki | 11 mm |