Kappa
9681TOP150P63
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
Materiał | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane, Wzmacniane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 58 mm |
Promień obrotowy | 137,5 mm |
zasięg działania koła | 275 mm |
Średnica kopuły | 111 mm |
Koło
Materiał ciała | Poliamid, ciężki |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Natural white |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica koło | 150 mm |
Szerokość bieżnia | 50 mm |
Szerokość koło | 50 mm |
Twardość bieżnia (D) | 75 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 135 mm |
Szerokość płytki | 110 mm |
Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
Średnica otworu płytki | 11 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Kappa |
---|---|
Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa |
Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
nośność przy 3 km/h | 800 KG |
nośność przy 4 km/h | 960 KG |
nośność przy 6 km/h | 800 KG |
Statyczna nośność | 1600 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -30 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
wysokość całkowita | 200 mm |
Szerokość całkowita | 110 mm |
Waga całkowita | 4,21 KG |