Kappa
9680FTP300P64
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane, Wzmacniane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
wysięg | 70 mm |
Promień obrotowy | 220 mm |
zasięg działania koła | 440 mm |
Koło
Materiał ciała | Odlewanie |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 300 mm |
Szerokość bieżnia | 80 mm |
Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 175 mm |
Szerokość płytki | 140 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 140 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
Średnica otworu płytki | 15 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Kappa |
---|---|
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
nośność przy 4 km/h | 2400 KG |
nośność przy 6 km/h | 2000 KG |
Statyczna nośność | 4000 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 355 mm |
Waga całkowita | 19,48 KG |