Kappa
9680FTP250P64
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Kappa |
---|---|
Zastosowania | Aeronautyka, Motoryzacja, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Sklep z artykułami żelaznymi |
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
nośność przy 4 km/h | 2160 KG |
nośność przy 6 km/h | 1800 KG |
Statyczna nośność | 3600 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 305 mm |
Waga całkowita | 20,13 KG |
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
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
wysięg | 65 mm |
Promień obrotowy | 190 mm |
zasięg działania koła | 380 mm |
Koło
Materiał ciała | Odlewanie |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 250 mm |
Szerokość bieżnia | 80 mm |
Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 175 mm |
Szerokość płytki | 140 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 140 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
Średnica otworu płytki | 15 mm |