Kappa
9680ETP080P63 CL67
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Kappa |
---|---|
Zastosowania | Aeronautyka, Motoryzacja, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Sklep z artykułami żelaznymi |
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
nośność przy 3 km/h | 500 KG |
nośność przy 4 km/h | 600 KG |
nośność przy 6 km/h | 500 KG |
Statyczna nośność | 1000 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 135 mm |
Szerokość całkowita | 110 mm |
Waga całkowita | 3,95 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane, Wzmacniane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 41 mm |
Promień obrotowy | 89 mm |
zasięg działania koła | 178 mm |
Średnica kopuły | 111 mm |
Koło
Materiał ciała | Stal, żelazo |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Żółty miód (RAL1005) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 80 mm |
Szerokość bieżnia | 60 mm |
Szerokość koło | 60 mm |
Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 135 mm |
Szerokość płytki | 110 mm |
Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
Średnica otworu płytki | 11 mm |