Kappa load
9651FTP250P64
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Kappa load |
---|---|
Zastosowania | Rozwiązania dla transportu ciężkiego |
Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa |
Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
nośność przy 3 km/h | 1800 KG |
nośność przy 4 km/h | 2160 KG |
nośność przy 6 km/h | 1800 KG |
Statyczna nośność | 3600 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 305 mm |
Szerokość całkowita | 140 mm |
Waga całkowita | 15,87 KG |
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
łożysko obrotowe | Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem |
Kolor | Zynk-żelazo (przezroczysty), Zynk-żelazo (przezroczysty) |
wysięg | 65 mm |
Promień obrotowy | 195 mm |
zasięg działania koła | 390 mm |
Średnica kopuły | 140 mm |
Koło
Materiał ciała | Odlewanie |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Żółty miód (RAL1005) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 250 mm |
Szerokość bieżnia | 80 mm |
Szerokość koło | 80 mm |
Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 175 mm |
Szerokość płytki | 140 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 140 mm |
Średnica otworu płytki | 15 mm |