Kappa load
9651FTP250P63
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Kappa load |
---|---|
Zastosowania | Rozwiązania dla transportu ciężkiego |
Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa |
Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
nośność przy 3 km/h | 1200 KG |
nośność przy 4 km/h | 1440 KG |
nośność przy 6 km/h | 1200 KG |
Statyczna nośność | 2400 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 305 mm |
Szerokość całkowita | 110 mm |
Waga całkowita | 10,33 KG |
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
łożysko obrotowe | Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 61 mm |
Promień obrotowy | 187,5 mm |
zasięg działania koła | 375 mm |
Średnica kopuły | 111 mm |
Koło
Materiał ciała | Odlewanie |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Żółty miód (RAL1005) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 250 mm |
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
Długość płytki | 135 mm |
Szerokość płytki | 110 mm |
Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
Średnica otworu płytki | 11 mm |