Integral
2046UAP150R36-32S30 4xM6
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Wydajność
Hałas ruchowy | Dobrze poruszający się hałas |
---|---|
Odejście | Bardzo dobra odporność na Ścieranie |
Odporność na korozję | Dobra odporność Odporność na korozję |
Wydajność rolki | Dobre zachowanie podczas pracy |
Wydajność rolek | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Skarga | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, średni |
---|---|
Promień obrotowy | 115 mm |
Szerokość | 62 mm |
kształt widelec | Zamknięte |
wysięg | 40 mm |
zasięg działania koła | 230 mm |
łożysko obrotowe | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Średnica kopuły | 62 mm |
Koło
Materiał ciała | Poliamid |
---|---|
Szerokość bieżnia | 32 mm |
Szerokość koło | 32 mm |
Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Średnica | 150 mm |
Średnica koło | 150 mm |
Mocowanie
Długość trzpień | 51 mm |
---|---|
Ilość otworów montażowych trzpień | 4 |
Położenie gwintu trzpień | 7 mm |
Typ mocowania | Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka |
Średnica trzpień | 32 mm |
Podstawowe atuty
Certyfikacja | Testowane i monitorowane przez TΩœV SÂ1⁄4d |
---|---|
Nazwa produktu | Integral |
Standardowy | EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych |
Statyczna nośność | 450 KG |
Szerokość całkowita | 62 mm |
Typ produktu | Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna |
Waga całkowita | 1,08 KG |
nośność przy 3 km/h | 150 KG |
wysokość całkowita | 183 mm |