Integral
2044UAX200R36-32S30 4xM6
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Integral |
---|---|
Zastosowania | Instytucje medyczne, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Łóżka i Nosze medyczne |
Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa |
Standardowy | EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych |
nośność przy 3 km/h | 150 KG |
nośność przy 4 km/h | 150 KG |
Statyczna nośność | 450 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
wysokość całkowita | 229 mm |
Szerokość całkowita | 70 mm |
Waga całkowita | 1,61 KG |
Certyfikacja | Testowane i monitorowane przez TΩœV SÂ1⁄4d |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, średni |
---|---|
kształt widelec | Zamknięte |
łożysko obrotowe | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor | Szary biały (RAL9002), Szary biały (RAL9002) |
wysięg | 60 mm |
Promień obrotowy | 160 mm |
zasięg działania koła | 320 mm |
Średnica kopuły | 70 mm |
Koło
Materiał ciała | Poliamid |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione |
Kolor bieżnia | Szary blaszkowy (RAL7015), Szary blaszkowy (RAL7015) |
Kolor koło | Szary blaszkowy (RAL7015) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 200 mm |
Szerokość bieżnia | 35 mm |
Szerokość koło | 35 mm |
Twardość bieżnia (D) | 59 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka |
---|---|
Średnica trzpień | 32 mm |
Długość trzpień | 51 mm |
Położenie gwintu trzpień | 7 mm |
Ilość otworów montażowych trzpień | 4 |