Integral twin
2946UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Integral twin |
---|---|
Zastosowania | Instytucje medyczne, Łóżka i Nosze medyczne |
Typ produktu | Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna |
Standardowy | EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych |
nośność przy 3 km/h | 125 KG |
nośność przy 4 km/h | 125 KG |
Statyczna nośność | 375 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
wysokość całkowita | 129 mm |
Szerokość całkowita | 63 mm |
Waga całkowita | 1,04 KG |
Certyfikacja | Testowane i monitorowane przez TΩœV SÂ1⁄4d |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, średni |
---|---|
kształt widelec | Obudowa na dwa Koło |
łożysko obrotowe | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor | Szary biały (RAL9002), Szary biały (RAL9002) |
wysięg | 31 mm |
Promień obrotowy | 85 mm |
zasięg działania koła | 170 mm |
Średnica kopuły | 61,5 mm |
Koło
Materiał ciała | Poliamid |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Szary biały (RAL9002) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 100 mm |
Szerokość bieżnia | 15 mm |
Szerokość koło | 15 mm |
Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka |
---|---|
Średnica trzpień | 32 mm |
Długość trzpień | 51 mm |
Położenie gwintu trzpień | 7 mm |
Ilość otworów montażowych trzpień | 4 |