Integral twin torsion
3946UAP150R36-32S30
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Wydajność
Wydajność rolki | Dobre zachowanie podczas pracy |
---|---|
Hałas ruchowy | Dobrze poruszający się hałas |
Odejście | Bardzo dobra odporność na Ścieranie |
Odporność na korozję | Dobra odporność Odporność na korozję |
Wydajność rolek | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Skarga | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, ciężki |
---|---|
kształt widelec | Obudowa na dwa Koło |
łożysko obrotowe | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor | Szary biały (RAL9002) |
wysięg | 45 mm |
Promień obrotowy | 124,5 mm |
zasięg działania koła | 249 mm |
Średnica kopuły | 70 mm |
Koło
Materiał ciała | Poliamid |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Szary biały (RAL9002) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica | 150 mm |
Średnica koło | 150 mm |
Szerokość bieżnia | 15 mm |
Szerokość koło | 15 mm |
Twardość bieżnia (A) | 91 Shore A |
Twardość bieżnia (D) | 40 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka |
---|---|
Średnica trzpień | 32 mm |
Długość trzpień | 51 mm |
Położenie gwintu trzpień | 7 mm |
Ilość otworów montażowych trzpień | 2 |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Integral twin torsion |
---|---|
Zastosowania | Łóżka i Nosze medyczne |
Typ produktu | Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna |
Standardowy | EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych |
nośność przy 3 km/h | 250 KG |
Statyczna nośność | 750 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
wysokość całkowita | 193 mm |
Szerokość | 74 mm |
Szerokość całkowita | 74 mm |
Waga całkowita | 2,22 KG |
Certyfikacja | Testowane i monitorowane przez TΩœV SÂ1⁄4d |