ICS
5328PJX125P51 INOX
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
Materiał | Poliamid |
---|---|
kształt widelec | Wąski |
Kolor | Srebrnoszary (RAL7001), Srebrnoszary (RAL7001) |
Średnica kopuły | 52 mm |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione |
Kolor koło | Srebrnoszary (RAL7001) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 125 mm |
Szerokość bieżnia | 32 mm |
Szerokość koło | 32 mm |
Twardość bieżnia (A) | 87 Shore A |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 95 mm |
Szerokość płytki | 70 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 50 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 75 mm |
Średnica otworu płytki | 11 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | ICS |
---|---|
Typ produktu | Kółko stałe |
Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
nośność przy 3 km/h | 100 KG |
Statyczna nośność | 200 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C |
wysokość całkowita | 166 mm |
Szerokość całkowita | 52 mm |
Waga całkowita | 0,7 KG |