ICS
5327XSX125R05-18x62
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | ICS |
---|---|
Zastosowania | Wózki medyczne |
Funkcje specjalne | Przewodzące prąd elektryczny |
Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
nośność przy 3 km/h | 100 KG |
Statyczna nośność | 200 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C |
wysokość całkowita | 162 mm |
Waga całkowita | 0,76 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Poliamid |
---|---|
kształt widelec | Wąski |
łożysko obrotowe | Trzpień , obrotowy |
wysięg | 38 mm |
zasięg działania koła | 259 mm |
Koło
Materiał ciała | Poliamid, przewodzący elektrycznie |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 125 mm |
Szerokość bieżnia | 32 mm |
Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
Twardość bieżnia (D) | 40 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Trzpień pełny, okrągły |
---|---|
Średnica trzpień | 18 mm |
Długość trzpień | 62 mm |