Elastech
JFC150x32-Ø8
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
Materiał ciała | Odlew cynkowy |
---|---|
materiał bieżni | Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 150 mm |
Szerokość bieżnia | 32 mm |
średnica otworu oś | 8 mm |
Długość piasta | 35,5 mm |
Twardość bieżnia (A) | 75 Shore A |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Elastech |
---|---|
Typ produktu | Koło |
Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
nośność przy 3 km/h | 150 KG |
Statyczna nośność | 300 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C |
Waga całkowita | 0,93 KG |