Elastech
IEP125x50-Ø20
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Elastech |
---|---|
Zastosowania | Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Sklep z artykułami żelaznymi, Sprzęt maszynowy i warsztatowy |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 300 KG |
nośność przy 4 km/h | 300 KG |
nośność przy 6 km/h | 240 KG |
Statyczna nośność | 600 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C |
Waga całkowita | 0,92 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Koło
Materiał ciała | Aluminium |
---|---|
materiał bieżni | Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 125 mm |
Szerokość bieżnia | 50 mm |
średnica otworu oś | 20 mm |
Długość piasta | 60 mm |
Szerokość koło | 50 mm |
Twardość bieżnia (A) | 68 Shore A |