Duratech
UOO050x20-Ø8
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Duratech |
---|---|
Zastosowania | Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Profesjonalne wózki do utrzymania czystości, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Sklep z artykułami żelaznymi |
Typ produktu | Koło |
Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
nośność przy 3 km/h | 55 KG |
Statyczna nośność | 110 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -40 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
Waga całkowita | 0,02 KG |
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
Łożysko | Łożysko ślizgowe |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica koło | 50 mm |
Szerokość bieżnia | 20 mm |
średnica otworu oś | 8,1 mm |
Długość piasta | 21,7 mm |
Twardość bieżnia (D) | 75 Shore D |