Duratech
TOO160x50-Ø20
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Duratech |
---|---|
Zastosowania | Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Profesjonalne wózki do utrzymania czystości, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Sklep z artykułami żelaznymi |
Typ produktu | Koło |
Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
nośność przy 3 km/h | 850 KG |
nośność przy 4 km/h | 1020 KG |
nośność przy 6 km/h | 850 KG |
Statyczna nośność | 1700 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -40 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
Waga całkowita | 0,88 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Koło
Materiał ciała | Poliamid, ciężki |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko ślizgowe |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica koło | 160 mm |
Szerokość bieżnia | 50 mm |
średnica otworu oś | 20 mm |
Długość piasta | 60 mm |
Twardość bieżnia (D) | 75 Shore D |