Duratech
MOP160x50-Ø30
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
Materiał ciała | Poliamid, bardzo ciężki |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Natural white |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica koło | 160 mm |
Szerokość bieżnia | 50 mm |
średnica otworu oś | 30 mm |
Długość piasta | 60 mm |
Szerokość koło | 50 mm |
Twardość bieżnia (D) | 75 Shore D |
Typ łożyska | 6306 |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Duratech |
---|---|
Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
nośność przy 3 km/h | 2250 KG |
nośność przy 4 km/h | 2700 KG |
nośność przy 6 km/h | 2250 KG |
Statyczna nośność | 4500 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -40 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
Waga całkowita | 1,62 KG |