Duratech
MOP150x50-Ø30
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Duratech |
---|---|
Zastosowania | Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Profesjonalne wózki do utrzymania czystości, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Sklep z artykułami żelaznymi |
Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
nośność przy 3 km/h | 2100 KG |
nośność przy 4 km/h | 2520 KG |
nośność przy 6 km/h | 2100 KG |
Statyczna nośność | 4200 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -40 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
Waga całkowita | 1,45 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Koło
Materiał ciała | Poliamid, bardzo ciężki |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Natural white |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica koło | 150 mm |
Szerokość bieżnia | 50 mm |
średnica otworu oś | 30 mm |
Długość piasta | 60 mm |
Szerokość koło | 50 mm |
Twardość bieżnia (D) | 75 Shore D |
Typ łożyska | 6306 |