Compacta
2198UOI045P60-67x24
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Compacta |
---|---|
Zastosowania | Handel, Sklep z artykułami żelaznymi, Wózki sklepowe |
Typ produktu | Kółko stałe |
Standardowy | EN12528 – Kółka meblowe |
nośność przy 3 km/h | 40 KG |
Statyczna nośność | 80 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
wysokość całkowita | 48,5 mm |
Szerokość całkowita | 20 mm |
Waga całkowita | 0,06 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, średni |
---|---|
kształt widelec | Kątowy |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
Średnica kopuły | 20 mm |
Koło
Materiał ciała | Poliamid |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica koło | 45 mm |
Szerokość bieżnia | 18 mm |
Szerokość koło | 18 mm |
Twardość bieżnia (D) | 75 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 67 mm |
Szerokość płytki | 24 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 54 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 54 mm |
Średnica otworu płytki | 5,3 mm |