Compacta
1430POI050P60-59X47
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Wydajność
Hałas ruchowy | Dobrze poruszający się hałas |
---|---|
Odejście | Bardzo dobra odporność na Ścieranie |
Odporność na korozję | Dobra odporność Odporność na korozję |
Wydajność rolki | Dobre zachowanie podczas pracy |
Wydajność rolek | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Skarga | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Kolor | pasywowany na niebiesko |
---|---|
Materiał | Arkusz stalowy, lekki |
Promień obrotowy | 41 mm |
Szerokość | 43 mm |
kształt widelec | Poszerzane |
wysięg | 16 mm |
zasięg działania koła | 82 mm |
łożysko obrotowe | Jeden wyścig piłki |
Średnica kopuły | 43 mm |
Koło
Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
---|---|
Materiał ciała | Polipropylen |
Szerokość bieżnia | 21 mm |
Szerokość koło | 21 mm |
Twardość bieżnia (D) | 65 Shore D |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
Średnica | 50 mm |
Średnica koło | 50 mm |
Mocowanie
Długość otworu płytki (maksymalna) | 35 mm |
---|---|
Długość płytki | 59 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 46 mm |
Szerokość płytki | 47 mm |
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
Średnica otworu płytki | 6,7 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Compacta |
---|---|
Standardowy | EN12528 – Kółka meblowe |
Statyczna nośność | 80 KG |
Szerokość całkowita | 43 mm |
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Waga całkowita | 0,14 KG |
nośność przy 3 km/h | 40 KG |
wysokość całkowita | 66 mm |