Compacta
1430POI038P60-46x38
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Compacta |
---|---|
Zastosowania | Handel, Sklep z artykułami żelaznymi, Wózki sklepowe |
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Standardowy | EN12528 – Kółka meblowe |
nośność przy 3 km/h | 25 KG |
Statyczna nośność | 50 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 50,5 mm |
Szerokość całkowita | 32 mm |
Waga całkowita | 0,07 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, lekki |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane |
łożysko obrotowe | Jeden wyścig piłki |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 13 mm |
Promień obrotowy | 32 mm |
zasięg działania koła | 64 mm |
Średnica kopuły | 32 mm |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica koło | 38 mm |
Szerokość bieżnia | 16 mm |
Szerokość koło | 16 mm |
Twardość bieżnia (D) | 65 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 46 mm |
Szerokość płytki | 38 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 28 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 36 mm |
Średnica otworu płytki | 5,3 mm |