Compacta
1298UOI014P80
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Wydajność
Wydajność rolki | Dobre zachowanie podczas pracy |
---|---|
Hałas ruchowy | Dobrze poruszający się hałas |
Odejście | Bardzo dobra odporność na Ścieranie |
Odporność na korozję | Dobra odporność Odporność na korozję |
Wydajność rolek | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Skarga | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, lekki |
---|---|
kształt widelec | Proste |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
Średnica kopuły | 19 mm |
Koło
Materiał ciała | Poliamid |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica | 14 mm |
Średnica koło | 14 mm |
Szerokość bieżnia | 14 mm |
Szerokość koło | 14 mm |
Twardość bieżnia (D) | 65 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Okrągła płyta |
---|---|
Długość otworu płytki (maksymalna) | 20 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 20 mm |
Średnica otworu płytki | 2,5 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Compacta |
---|---|
Zastosowania | Sklep z artykułami żelaznymi |
Typ produktu | Kółko stałe |
Standardowy | EN12528 – Kółka meblowe |
nośność przy 3 km/h | 15 KG |
Statyczna nośność | 30 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 13,5 mm |
Szerokość | 19 mm |
Szerokość całkowita | 19 mm |
Waga całkowita | 0,01 KG |