Basetech
POR100x36-Ø12 RAL9011
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko walcowe |
Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica koło | 100 mm |
Szerokość bieżnia | 36 mm |
średnica otworu oś | 12 mm |
Długość piasta | 44,4 mm |
Szerokość koło | 36 mm |
Twardość bieżnia (D) | 65 Shore D |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Basetech |
---|---|
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 160 KG |
nośność przy 4 km/h | 160 KG |
Statyczna nośność | 320 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
Waga całkowita | 0,14 KG |