Basetech
POO100x36-Ø12 RAL9011
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Basetech |
---|---|
Zastosowania | Sklep z artykułami żelaznymi |
Typ produktu | Koło |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 160 KG |
nośność przy 4 km/h | 160 KG |
Statyczna nośność | 320 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
Waga całkowita | 0,11 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko ślizgowe |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica koło | 100 mm |
Szerokość bieżnia | 36 mm |
średnica otworu oś | 12,1 mm |
Długość piasta | 44,4 mm |
Twardość bieżnia (D) | 65 Shore D |