Basetech
POO065x30-Ø12 RAL9011
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
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko ślizgowe |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica koło | 65 mm |
Szerokość bieżnia | 30 mm |
średnica otworu oś | 12,1 mm |
Długość piasta | 34,5 mm |
Twardość bieżnia (D) | 65 Shore D |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Basetech |
---|---|
Typ produktu | Koło |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 120 KG |
nośność przy 4 km/h | 120 KG |
Statyczna nośność | 240 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
Waga całkowita | 0,05 KG |