Alpha
3478DVR125P62
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Alpha |
---|---|
Zastosowania | Aeronautyka, Catering, Handel, Instytucje medyczne, Logistyka detaliczna, Mobilność miejska, Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania magazynowe, Sprzęt maszynowy i warsztatowy, Wózki sklepowe |
Typ produktu | Kółko stałe |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 100 KG |
nośność przy 4 km/h | 100 KG |
Statyczna nośność | 200 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C |
wysokość całkowita | 155 mm |
Szerokość całkowita | 85 mm |
Waga całkowita | 0,93 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, ciężki |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
Koło
Materiał ciała | Arkusze stalowe |
---|---|
materiał bieżni | Guma pełna pełny, czarny |
Łożysko | Łożysko walcowe |
Kolor koło | pasywowany na niebiesko |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 125 mm |
Szerokość bieżnia | 37 mm |
Szerokość koło | 37 mm |
Twardość bieżnia (A) | 80 Shore A |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 103 mm |
Szerokość płytki | 85 mm |
Długość otworu płytki (minimalna) | 77 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 60 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 77 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
Średnica otworu płytki | 9 mm |