Łożysko ślizgowe z syntetyczną rurką Tulejka dystansowa
bieżnia
Miękki Bieżnia
Średnica koło
200 mm
Szerokość bieżnia
50 mm
Twardość bieżnia (A)
85 Shore A
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Długość otworu płytki (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu płytki (maksymalna)
80 mm
Średnica otworu płytki
11 mm
Podstawowe atuty
Nazwa produktu
Alpha
Typ produktu
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
nośność przy 3 km/h
205 KG
nośność przy 4 km/h
205 KG
Statyczna nośność
410 KG
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
wysokość całkowita
240 mm
Waga całkowita
2,8 KG
Crossselling
Crossselling
Alpha
3470PXU200P63
Zestaw obrotowy, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, osłona łożyska obrotnicy, płytka mocująca. Piasta polipropylenowa, bieżnia z pełnej, czarnej gumy. Łożysko ślizgowe z tworzywa sztucznego. Ten zestaw kołowy spełnia wymagania dotyczące kontenerów mobilnych na odpady zgodnie z normami DIN EN 840-5 i RAL-GZ 951/1 (Certyfikat SKZ nr 116/03).
Zestaw obrotowy z blokadą kierunku jazdy, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, osłona łożyska obrotnicy, płytka mocująca. Piasta polipropylenowa, bieżnia z pełnej, czarnej gumy. Łożysko ślizgowe z tworzywa sztucznego. Ten zestaw kołowy spełnia wymagania dotyczące kontenerów mobilnych na odpady zgodnie z normami DIN EN 840-5 i RAL-GZ 951/1 (Certyfikat SKZ nr 116/03).
Wskazówka:
Ten zestaw kołowy może zostać wyposażony w blokadę obrotu. Jednakże blokada ta nie jest montowana standardowo i należy zamówić ją jako wyposażenie opcjonalne.