Alpha
3472PXU160P63
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Alpha |
---|---|
Zastosowania | Aeronautyka, Catering, Handel, Instytucje medyczne, Logistyka detaliczna, Mobilność miejska, Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania magazynowe, Sprzęt maszynowy i warsztatowy, Wózki sklepowe |
Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 135 KG |
nośność przy 4 km/h | 135 KG |
Statyczna nośność | 270 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 200 mm |
Waga całkowita | 2,33 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, ciężki |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
wysięg | 55 mm |
Promień obrotowy | 135 mm |
zasięg działania koła | 270 mm |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, biopozyskiwany, Wtrysk, przewodzący elektrycznie |
Łożysko | Łożysko ślizgowe z syntetyczną rurką Tulejka dystansowa |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 160 mm |
Szerokość bieżnia | 40 mm |
Twardość bieżnia (A) | 85 Shore A |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 137 mm |
Szerokość płytki | 105 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
Średnica otworu płytki | 11 mm |