Łożysko ślizgowe z syntetyczną rurką Tulejka dystansowa
bieżnia
Miękki Bieżnia
Średnica koło
200 mm
Szerokość bieżnia
50 mm
Twardość bieżnia (A)
85 Shore A
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Długość otworu płytki (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu płytki (maksymalna)
80 mm
Średnica otworu płytki
11 mm
Podstawowe atuty
Nazwa produktu
Alpha
Typ produktu
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
nośność przy 3 km/h
205 KG
nośność przy 4 km/h
205 KG
Statyczna nośność
410 KG
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
wysokość całkowita
240 mm
Waga całkowita
2,52 KG
Crossselling
Crossselling
Alpha central
3476PXU200P69 L0-11
Hamulec jest aktywowany poprzez krzywkę za pomocą dźwigni. Dźwignia wraca automatycznie do pozycji wyjściowej. Otwór krzywki równoległy do dłuższego boku płytki, SW 11 mmZestaw kołowy skrętny z hamulcem centralnym, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, osłona łożyska obrotnicy, płytka mocująca ze zintegrowanym hamulcem centralnym. Piasta polipropylenowa, bieżnia z pełnej, czarnej gumy. Łożysko ślizgowe z tworzywa sztucznego.
Wskazówka: Działanie hamulca jest niezależnie od obrotu widelca, przez co dźwignia hamulca pozostaje zawsze po tej samej stronie. Po połączeniu zestawów, możliwe zastosowanie hamulca centralnego.
Zestaw obrotowy, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, osłona łożyska obrotnicy, płytka mocująca. Piasta polipropylenowa, bieżnia z pełnej, czarnej gumy. Łożysko ślizgowe z tworzywa sztucznego. Ten zestaw kołowy spełnia wymagania dotyczące kontenerów mobilnych na odpady zgodnie z normami DIN EN 840-5 i RAL-GZ 951/1 (Certyfikat SKZ nr 116/03).
Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym przed kołem, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, osłona łożyska obrotnicy, płytka mocująca. Piasta polipropylenowa, bieżnia z pełnej, czarnej gumy. Łożysko ślizgowe z tworzywa sztucznego. Ten zestaw kołowy spełnia wymagania dotyczące kontenerów mobilnych na odpady zgodnie z normami DIN EN 840-5 i RAL-GZ 951/1 (Certyfikat SKZ nr 116/03).
Hamulec jest aktywowany poprzez krzywkę za pomocą dźwigni. Dźwignia wraca automatycznie do pozycji wyjściowej. Otwór krzywki równoległy do dłuższego boku płytki, SW 11 mmZestaw kołowy skrętny z hamulcem centralnym, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, osłona łożyska obrotnicy, płytka mocująca ze zintegrowanym hamulcem centralnym. Piasta polipropylenowa, bieżnia z pełnej, czarnej gumy. Łożysko ślizgowe z tworzywa sztucznego.
Wskazówka: Działanie hamulca jest niezależnie od obrotu widelca, przez co dźwignia hamulca pozostaje zawsze po tej samej stronie. Po połączeniu zestawów, możliwe zastosowanie hamulca centralnego.
Zestaw obrotowy, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, osłona łożyska obrotnicy, płytka mocująca. Piasta polipropylenowa, bieżnia z pełnej, czarnej gumy. Łożysko ślizgowe z tworzywa sztucznego. Ten zestaw kołowy spełnia wymagania dotyczące kontenerów mobilnych na odpady zgodnie z normami DIN EN 840-5 i RAL-GZ 951/1 (Certyfikat SKZ nr 116/03).
Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym przed kołem, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, osłona łożyska obrotnicy, płytka mocująca. Piasta polipropylenowa, bieżnia z pełnej, czarnej gumy. Łożysko ślizgowe z tworzywa sztucznego. Ten zestaw kołowy spełnia wymagania dotyczące kontenerów mobilnych na odpady zgodnie z normami DIN EN 840-5 i RAL-GZ 951/1 (Certyfikat SKZ nr 116/03).