Alpha
3470PVO080P30-13
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
Materiał | Arkusz stalowy, ciężki |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
wysięg | 40 mm |
Promień obrotowy | 80 mm |
zasięg działania koła | 160 mm |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Guma pełna pełny, czarny |
Łożysko | Łożysko ślizgowe |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 80 mm |
Szerokość bieżnia | 35 mm |
Twardość bieżnia (A) | 85 Shore A |
Mocowanie
Typ mocowania | Otwór na śrubę |
---|---|
średnica otworu trzpień | 13 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Alpha |
---|---|
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 70 KG |
nośność przy 4 km/h | 70 KG |
Statyczna nośność | 140 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 108 mm |
Waga całkowita | 0,74 KG |