Alpha
3470POR100P62
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
Materiał | Arkusz stalowy, ciężki |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 40 mm |
Promień obrotowy | 90 mm |
zasięg działania koła | 180 mm |
Średnica kopuły | 75 mm |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko walcowe |
Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica koło | 100 mm |
Szerokość bieżnia | 36 mm |
Szerokość koło | 36 mm |
Twardość bieżnia (D) | 65 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 105 mm |
Szerokość płytki | 80 mm |
Długość otworu płytki (minimalna) | 77 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 60 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 77 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
Średnica otworu płytki | 9 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Alpha |
---|---|
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 160 KG |
nośność przy 4 km/h | 160 KG |
Statyczna nośność | 320 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 128 mm |
Szerokość całkowita | 75 mm |
Waga całkowita | 0,74 KG |