Alpha
3430POO065P60-95x70
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Alpha |
---|---|
Zastosowania | Aeronautyka, Catering, Handel, Instytucje medyczne, Logistyka detaliczna, Mobilność miejska, Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania magazynowe, Sprzęt maszynowy i warsztatowy, Wózki sklepowe |
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 120 KG |
nośność przy 4 km/h | 120 KG |
Statyczna nośność | 240 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 83 mm |
Szerokość całkowita | 65 mm |
Waga całkowita | 0,4 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, ciężki |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane |
łożysko obrotowe | Jeden wyścig piłki |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 22 mm |
Promień obrotowy | 54,5 mm |
zasięg działania koła | 109 mm |
Średnica kopuły | 65 mm |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko ślizgowe |
Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica koło | 65 mm |
Szerokość bieżnia | 30 mm |
Szerokość koło | 30 mm |
Twardość bieżnia (D) | 65 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 95 mm |
Szerokość płytki | 70 mm |
Długość otworu płytki (minimalna) | 45 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 52 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 66,5 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 77 mm |
Średnica otworu płytki | 8 mm |