Alpha
3430POI058P60-80x60
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
Materiał | Arkusz stalowy, ciężki |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane |
łożysko obrotowe | Jeden wyścig piłki |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 21 mm |
Promień obrotowy | 50 mm |
zasięg działania koła | 100 mm |
Średnica kopuły | 50,5 mm |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica koło | 58 mm |
Szerokość bieżnia | 28 mm |
Szerokość koło | 28 mm |
Twardość bieżnia (D) | 65 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 80 mm |
Szerokość płytki | 60 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 40 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 60 mm |
Średnica otworu płytki | 7,5 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Alpha |
---|---|
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 100 KG |
nośność przy 4 km/h | 100 KG |
Statyczna nośność | 200 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 76 mm |
Szerokość całkowita | 50 mm |
Waga całkowita | 0,27 KG |